EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
-
固态继电器模块
2311700
输入固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:230 V AC,输出:4 - 48 V DC/最大35 mA,用于50 Hz触发的客户定制类型
输入固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:230 V AC,输出:4 - 48 V DC/最大35 mA,用于50 Hz触发的客户定制类型