固态接触器
ELR 3-SC-24DC/600AC-10 - 固态接触器
ELR 3-SC-24DC/600AC-10
-
固态接触器
1812699
三相固态电流接触器,输入电压:24 V DC,输出电流:10 A,零电压切换
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固态接触器
电气特性
相数
3
额定条件下的最大功耗
25 W
主电源类型
3相
测试电压
4 kV
绝缘特性
额定绝缘电压
600 V
额定过电压
6 kV
过电压等级
III
污染等级
2
输入数据
控制
输入名称
控制输入
额定操作电压U
C
24 V DC
触发电压范围
5 V DC ... 32 V DC
额定操作电流I
C
29 mA
开关阈值
≤ 1 V DC (“0”信号)
≥ 4.8 V DC (“1”信号)
保护电路
极性保护
电涌保护
工作电压显示
绿色LED
输出数据
负载输出
工作电压范围
42 V AC ... 660 V AC
AC-51时的额定操作电流
10 A
AC-53a时的额定操作电流
5 A (T
A
= 40 °C)
干线频率
45 Hz ... 65 Hz
负载电流范围
250 mA ... 10 A (参见衰减曲线)
漏电流
5 mA (处于断开状态)
电涌电流
600 A (t = 10 ms)
最大负载值
1800 A
2
s
保护电路
压敏电阻
最小相角cos phi
0.5
连接数据
控制回路
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
18 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
4.4 lb
f
-in. ... 5.3 lb
f
-in.
负载电路
连接方式
螺钉连接
剥线长度
12 mm
螺纹
M4
刚性导线横截面
2.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
1 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
14 ... 10
紧固扭矩
1.5 Nm ... 2 Nm
13.3 lb
f
-in. ... 17.7 lb
f
-in.
保护导线连接
连接方式
环型电缆插针
螺纹
M5
紧固扭矩
1.5 Nm
尺寸
宽度
54 mm
高度
106 mm
深度
64.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
安装
安装类型
DIN导轨安装
直接安装
组装说明
参见衰减曲线
安装位置
垂直(水平DIN导轨)
商业数据
订货号
1812699
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6841
产品关键代码
DK6841
GTIN
4067923440401
单件重量(含包装)
424.1 g
单件重量(不含包装)
420 g
原产地
MT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371003
ECLASS-15.0
27371003
ETIM
ETIM 10.0
EC000066
认证
cULus Listed
认证ID: E323771
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助