PC-PXC-LIVE - 软件
PC-PXC-LIVE
-
软件
5604791
可轻松使用流程图编程工具,无需依赖梯形图。 运行版在常规 Windows 模式下运行,无需Windows实时扩展。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
系统属性
功能
基本功能
使用流程图编程——不带RLL编辑器
继电梯形逻辑编程,基于IEC-61131-3,增强型流程图
布尔及位运算
数学函数
字符串函数
通过TCP/IP实现Berkeley sockets编程
集成动作控制
通过OPC服务器,DDE服务器及以太网点对点通信
I/O驱动
HMI功能及选项
系统要求
操作系统
Windows NT 4.0 (SP6),Windows 2000 Pro,Windows XP Pro
支持的语言
英语
商业数据
订货号
5604791
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRACBC
GTIN
4017918992491
单件重量(含包装)
812.9 g
单件重量(不含包装)
812.9 g
原产地
US
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助