UPS-CP-MS-4X16A-IEC - 插线板
UPS-CP-MS-4X16A-IEC
-
插线板
2800294
插座板式保护器,安装在带4个IEC 插槽的16A 19”支架上。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
19"-机架式补丁模块
电气特性
额定频率f
N
50 Hz
额定电压 U
N
220 V AC ... 240 V AC
输入数据
额定电压
240 V AC
额定电流
最大 16 A
电源连接器
C20 - IEC 60320
输出数据
额定电压
240 V AC
额定电流
16 A (热熔丝)
连接负载
4x C19 - IEC 60320
尺寸
宽度
483.00 mm
高度
44.00 mm
机架单元
1 U
深度
90.00 mm
材料规格
颜色
黑色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 40 °C
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 45 °C
允许湿度(运行)
0 % ... 90 % (无冷凝)
标准和规范
标准/规格
IEC 60320
商业数据
订货号
2800294
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMURZ9
产品关键代码
CMURZ9
GTIN
4046356537902
单件重量(含包装)
1,800 g
单件重量(不含包装)
1,800 g
原产地
CN
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助