SD-F/SC/LA - 插座
SD-F/SC/LA
-
插座
2963336
插座,颜色: 绿色,标准/规格: IEC 83, DIN 49440-1
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插座
适用国别
F
信号处理
状态显示
辉光灯或LED
尺寸
宽度
45 mm
高度
75 mm
深度
70.5 mm
材料规格
颜色
绿色
绝缘材料
PA
接触件材料
CuZn38
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 60 °C
标准和规范
标准
标准/规程
IEC 83
DIN 49440-1
商业数据
订货号
2963336
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
BE7612
产品关键代码
BE7612
GTIN
4017918190699
单件重量(含包装)
80.87 g
单件重量(不含包装)
80.87 g
原产地
GR
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助