EO-G/UT/SH/S
-
插座
0804058
插座, 带扩展的防触电保护/保护板, 针式连接器样式类型G,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 13 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: BS 1363-2, IEC 60884-1,国家标识: 英国
插座, 带扩展的防触电保护/保护板, 针式连接器样式类型G,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 13 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: BS 1363-2, IEC 60884-1,国家标识: 英国