EO-CF/UT-USB-A/C - 插座
1494812

插座, 集成USB,1x A型和1x C型,5 V/3 A(总计), 针式连接器样式类型CF,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: VDE 0620-1, IEC 60884-1,国家标识: 德国

产品详情









适配产品


优势

无需额外配备USB充电器或外部电源装置
控制柜内直接提供可靠的USB电源
更高的操作安全及更少的线缆杂乱
得益于集成解决方案,安装更为快捷
面向现代化应用的未来型设备