VDE REGISTERED
认证ID: 40061037| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
插座, 集成USB,1x A型和1x C型,5 V/3 A(总计), 针式连接器样式类型CF,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: VDE 0620-1, IEC 60884-1,国家标识: 德国
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||