EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - 插座
0804179

插座, 带扩展的防触电保护/保护板,LED显示器,剩余电流操作的断路器, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508,国家标识: 美国

产品详情








适配产品