EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - 插座
1484524

插座, LED显示器和集成USB,1x A型和1x C型,5 V/3 A(总计), 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: UL 508, CSA C22.2 No. 14,国家标识: 加拿大, 美国

产品详情









适配产品


优势

无需额外配备USB充电器或外部电源装置
控制柜内直接提供可靠的USB电源
更高的操作安全及更少的线缆杂乱
得益于集成解决方案,安装更为快捷
面向现代化应用的未来型设备