SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN - 标记卡
0804552

标记卡, 标签纸, 白色, 标识, 水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 7.62 mm, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 7.62 mm

产品详情








适配产品



优势

标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK ...标记条
SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记