端子标识
SK 5,08/3,8 DN - 标记卡
SK 5,08/3,8 DN
-
标记卡
1965458
标记卡, 卡, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 5.08 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端子标识
位数
5
针距
5.08 mm
标识
标记条数目
12
标识技术
Thermotransfer
尺寸
宽度
25.00 mm
高度
3.80 mm
深度
0.12 mm
针距
5.08 mm
材料规格
膜片强度
100 µm
黏胶强度
15 µm
粘性
压克力
颜色
白色 (RAL 9010)
基座材料
聚乙烯
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处)
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
防刮擦能力
规格
EN ISO 1518-1:2023 (遵照)
要求
≥ 5 N
结果
已通过测试
Tesa胶带测试
规格
DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照)
结果
已通过测试
防紫外线
规格
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照)
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
步骤
人工辐照。
存储温度
规格
DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
结果
已通过测试
步骤
Test Bb
持续时间
96 h
测试温度
120 °C
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分)
异丙醇 (99%) [67-63-0]
已通过测试
n
-已烷
[CAS编号110-54-3]
已通过测试
水 + 石油醚
[CAS编号64742-82-1]
已通过测试
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试
规格
EN ISO 22479:2022-06
结果
已通过测试
步骤
方法 B
周期数
2
盐雾测试
规格
DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
安装
安装类型
背胶固定
商业数据
订货号
1965458
包装单位
5 pc
最小订货量
5,000 pc
销售关键代码
BG2123
产品关键代码
BG2123
GTIN
4017918927271
单件重量(含包装)
0.8 g
单件重量(不含包装)
0.446 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281101
ECLASS-15.0
27281101
ETIM
ETIM 10.0
EC000761
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助