SIM-ERSN - 单个继电器
SIM-ERSN
-
单个继电器
2271484
底座,用于安装可插拔微型电磁式继电器、微型继电器或微型光耦,焊接在PCB上。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
针距
5 mm
电气特性
额定电压 U
N
250 V
额定电流I
N
10 A (1芯)
2x 10 A (2芯)
测试电压
5 kV AC
连接数据
连接方式
焊针
尺寸
尺寸图
孔径
1.3 mm
针距
5 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
商业数据
订货号
2271484
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK69W1
产品关键代码
DK69W1
GTIN
4017918179700
单件重量(含包装)
4.24 g
单件重量(不含包装)
4.24 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 9.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助