REL-OR/LDP- 24DC/1 - 单个继电器
REL-OR/LDP- 24DC/1
-
单个继电器
2901908
带触点功率的插拔式八进制继电器,专为切换高DC负载而设计,1个常开触点,可手动检测,状态LED,线圈电压:24 V DC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
操作模式
100%工作因数
机械寿命
约 10
7
开关次数
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
1.32 W
测试电压 (线圈/触点)
2.5 kV
rms
(50 Hz,1分钟,线圈/触点)
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
24 V DC
输入电压范围
15.6 V DC ... 36 V DC
以U
N
为参考的输入电压范围
参见曲线图
U
N
下的典型输入电流
55 mA
典型响应时间
20 ms
典型释放时间
30 ms
保护电路
续流二极管
工作电压显示
黄色LED
线圈电阻
443 Ω ±10 %
输出数据
切换
触点类型
1个N/O 触点
开关触点类型
单触点
有关开关触点的备注
串联,2个常开触点
触点材料
AgNi
最大切换电压
250 V AC
220 V DC
最小切换电压
10 V (10 mA时)
极限持续电流
10 A
最大冲击电流
30 A (20 ms)
最小切换电流
10 mA (10 V时)
最大额定功率值(电阻负载)
2500 VA (可用于250 V AC)
尺寸
宽度
35 mm
高度
35 mm
深度
58.5 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT I
环境温度(运行)
-40 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 61810
EN 60947
安装
组装说明
在继电器插座 PR3上
安装位置
任意
商业数据
订货号
2901908
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6193
产品关键代码
DK6193
GTIN
4046356667241
单件重量(含包装)
105.6 g
单件重量(不含包装)
94.34 g
原产地
IN
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-5
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UC-EM (21X8)
-
卡接标识
0825507
UCT-EM (21X8)
-
卡接标识
0801489
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助