实用信息
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
REL-IRG 48 - 单个继电器
REL-IRG 48
-
单个继电器
2960274
工业继电器,尺寸1,触点: 4PDT,输入电压48V DC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
操作模式
100%工作因数
机械寿命
约 5x 10
7
开关次数
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.91 W
测试电压 (线圈/触点)
2 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点)
测试电压 (转换触点/转换触点)
2 kV AC (50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点)
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
48 V DC
输入电压范围
37.4 V DC ... 72 V DC
以U
N
为参考的输入电压范围
参见曲线图
U
N
下的典型输入电流
19 mA
典型响应时间
13 ms
典型释放时间
8 ms
线圈电阻
2560 Ω ±15 %
输出数据
切换
触点类型
4个PDT
开关触点类型
单触点
触点材料
AgNi,镀硬质金
最大切换电压
250 V AC
125 V DC
最小切换电压
1 V
极限持续电流
5 A
最大冲击电流
12 A (15 ms)
最小切换电流
1 mA
最大额定功率值(电阻负载)
参见曲线图
1250 VA (可用于250 V AC)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-55 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-55 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
商业数据
订货号
2960274
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK6193
GTIN
4017918086688
单件重量(含包装)
39.29 g
单件重量(不含包装)
39.2 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助