WMS 4,8 (15X9)R YE CUS
-
热缩管
0800772
热缩管, 盘卷, 黄色, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 15 mm
产品详情
产品类型 | 热缩套管已印有标识 |
型号 | 热缩管 |
标识 | |
每排单独标记数 | 2 |
打印 | 用户自定义 |
标识技术 | 卷材热转印 |
宽度 | 9 mm |
长度 | 15 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 1.6 mm ... 4.8 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 15 mm |
文本框高度 | 9 mm |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
标识材料 | 聚烯烃 |
基座材料 | 聚烯烃 |
收缩率 | 3:1 |
材质 | 无卤素 |
收缩温度 | > 85 °C |
电缆外径 | 1.6 mm ... 4.8 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -55 °C ... 125 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 5 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 滑插式 |
订货号 | 0800772 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | BG8126 |
产品关键代码 | BG8126 |
GTIN | 4046356629034 |
单件重量(含包装) | 1.99 g |
单件重量(不含包装) | 1.99 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
UL 224(125°C,600 V,所有管路)
CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)