WMS 2,4 (50X5)R - 热缩管
0817455

热缩管, 盘卷, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 电缆直径范围: 0.8 ... 2.4 mm, 打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 250

产品详情







适配产品