SSM E4 SM
-
伺服电机
2894405
同步伺服电机,带最大为21.4 Nm的额定扭矩和121 Nm的最大扭距,230 V AC或400 V AC,适用于A伺服和多种型号的伺服控制器。 使用可单独备选供货的风扇时,额定扭距最大可增长到33.0 Nm。
同步伺服电机,带最大为21.4 Nm的额定扭矩和121 Nm的最大扭距,230 V AC或400 V AC,适用于A伺服和多种型号的伺服控制器。 使用可单独备选供货的风扇时,额定扭距最大可增长到33.0 Nm。