SSM A2 SM - 伺服电机
SSM A2 SM
-
伺服电机
2894230
同步伺服电机,带最大为.48 Nm的额定扭矩和2.5 Nm的最大扭距,230 V AC或400 V AC,适用于A伺服和多种型号的伺服控制器。
产品详情
展开全部
折叠全部
商业数据
订货号
2894230
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRFBBA
产品关键代码
DRFBBA
单件重量(含包装)
1,200 g
单件重量(不含包装)
1,200 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助