UHV -TP2 - 隔板
UHV -TP2
-
隔板
2130415
隔板, 宽度: 2 mm, 高度: 68.3 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
尺寸
宽度
2 mm
高度
68.3 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
2130415
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
单件重量(含包装)
24.34 g
单件重量(不含包装)
22.98 g
原产地
IN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400