TS-U3K 2,5 - 绝缘板
TS-U3K 2,5
-
绝缘板
2770066
分组隔板,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
位数
1
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
2.2 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
2770066
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918067779
单件重量(含包装)
0.168 g
单件重量(不含包装)
0.12 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400