TS-RKN - 隔板
TS-RKN
-
隔板
0302216
隔板, 宽度: 0.8 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
0.8 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 30 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 60 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 60 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0302216
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918000325
单件重量(含包装)
1.48 g
单件重量(不含包装)
1.562 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助