SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUTX - 传感器/执行器电缆
SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUTX
-
传感器/执行器电缆
1238600
传感器/执行器电缆, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
电气特性
最大导线电阻
57.6 mΩ/m
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
电缆/电线
导线绝缘材料
TPE
厚度,绝缘
0.21 mm (线芯绝缘)
电缆标称电压
300 V
电缆测试电压
2000 V AC
电缆电阻
≤ 57.6 mΩ/m
电缆绝缘电阻
≥ 20 MΩ*km
商业数据
订货号
1238600
包装单位
1 pc
最小订货量
50 pc
产品关键代码
ABQCFC
GTIN
4063151474553
单件重量(含包装)
63.4 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助