SAC-8P- 2-PUR/M12FSSH TA FI-VS
-
传感器/执行器电缆
1166582
传感器/执行器电缆,8-位置,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m,客户定制
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 外护套,材料 | PUR |
| 额定电压 UN | 30 V DC |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 2 m |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 规格 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 最低频率 | 10 Hz |
| 最高频率 | 500 Hz |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速度 | 5g |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 周期数 | 10 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| Shock | |
| 规格 | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 50g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 额定电击周期 | 11 ms |
| 规格 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 5 |
| 保持时间 | 30 min |
| 瞬态持续时间 | ≤ 10 s |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 16 h |
| 测试温度 | 85 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 24 h |
| 测试温度 | 40 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 2 h |
| 测试温度 | -25 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 插拔力要求 | 最大允许插入力Finsertion<23 N 最大允许拔出力Fwithdrawal<30 N |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 24 h |
| 测试温度 | 40 °C |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求 | 壳体应能承受来自任意方向的水射流冲击并且不得造成任何损害。 |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 1 min/m² 至少3 min |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求 | 当壳体在标准压力和时间条件下暂时浸入水中时,水不得以有害量渗入。 |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 30 min |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要求 | 灰尘不得进入壳体。 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 插拔力要求 | 最大允许插入力Finsertion<23 N 最大允许拔出力Fwithdrawal<30 N |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 8 h |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 要求 | 没有会影响正常功能的损坏。 连接器只有在处于正确位置和组合时才能插入。设计必须防止错配。极化设计可防止错误的电气接触。 |
| 插入力 | 1.5 x 插合力,至少35 N |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 50 |
| 规格 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 要求 | 金属主体不得存在损害正常功能的损伤(腐蚀)。 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 测试持续时间 | 4 天 |
| 测试步骤 | 方法 4 |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 50 |
| 规格 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 5 |
| 保持时间 | 30 min |
| 瞬态持续时间 | ≤ 10 s |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 100 |
| 要求 | 不得出现会限制预期用途的材料性能变化。 |
| 测试持续时间 | 24 h |
| 测试温度 | +85 °C ±2 °C |
| 测试液体 | IRM 902 |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 5g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 1 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 电击时间 | 30 ms |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 30g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 2 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 最低频率 | 2 Hz |
| 最高频率 | 250 Hz |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 2 |
| 规格 | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| 要求 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) Rmax - Rwire≤10 mΩ(每个通道) Rshield - Rcableshield≤100 mΩ |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 规格 | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 测试电压 | 0.65 kV AC |
| 测试持续时间 | 60 s |
| 规格 | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求 | 连接器的环境温度与温升之和不得超过温度上限。 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试电流 | 2 A |
| 测试持续时间 | 1000 h |
| 测试温度 | 40 °C |
| 温度上限 | 85 °C |
| 规格 | IEC 60352-2:2006-02 |
| 连接方法 | 压接 |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| Dimensional examination | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 要求 | 所有单个零件均已批准用于当前修订状态。 |
| 规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 插拔力要求 | 最大允许插入力Finsertion<23 N 最大允许拔出力Fwithdrawal<30 N |
| 规格 | IEC 60512-16-5:2008-07 |
| 要求 | 经过3次使用最大量规的插拔测试后,被测触点仍须能稳固夹持最小量规。 |
| 规格 | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不允许存在会损害功能的松动部件或损伤。 |
| 订货号 | 1166582 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CMA |
| 产品关键代码 | AF1CMA |
| GTIN | 4063151182649 |
| 单件重量(含包装) | 128.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 121.76 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 7.144千克二氧化碳当量 |