SAC-5P-500,0-PUR/0,34 - 传感器/执行器电缆
SAC-5P-500,0-PUR/0,34
-
传感器/执行器电缆
1412437
传感器/执行器电缆,5线制,PUR,无卤素,黑色外护套,5 x 0.34 mm
2
,长度:500 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
传感器/执行器电缆
位数
5
电气特性
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
电缆/电线
电缆长度
500 m
无卤素PUR黑色 [PUR]
尺寸图
电缆重量
33 kg/km
UL AWM
20549
位数
5
屏蔽
无
光缆类型
无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线
42x 0.10 mm
AWG,信号线
22
导线横截面
5x 0.34 mm² (信号线路)
线径,包括绝缘层
1.27 mm 0.05 mm (信号线路)
电缆外径
4.55 mm ±0.15 mm
外护套,材料
PUR
外护套,颜色
黑-灰色 RAL 7021
导线材料
铜质绞合线
导线绝缘材料
PP
单线,颜色
棕色、白色、 蓝色、黑色、 黄绿相间
厚度,绝缘
大约 0.50 mm
最大导线电阻
最大 58 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻
≥ 16 GΩ*km (20 °C时)
额定电压,电缆
300 V
测试电压
3000 V
最小弯曲半径,固定式安装
23 mm
最小弯曲半径,移动式安装
46 mm
动态负载能力(弯曲)
最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 46 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s²
动态负载能力(扭转)
扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟
无卤素
符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃
符合 UL 758/1581 FT2 标准
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性
符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能
好的抗酸,碱溶液及溶剂性
防水解,防细菌腐蚀
耐盐水
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质
可用于拖链
不含硅酮
不带影响油漆涂层的物质
柔性
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
商业数据
订货号
1412437
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF1CDA
产品关键代码
AF1CDA
GTIN
4046356961929
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助