SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4 - 传感器/执行器电缆
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4
-
传感器/执行器电缆
1181946
传感器/执行器电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
传感器/执行器电缆
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
电气特性
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
额定电流I
N
4 A
连接数据
导线连接
紧固扭矩
0.2 Nm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
商业数据
订货号
1181946
包装单位
1 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1BJA
产品关键代码
AF1BJA
GTIN
4063151219208
单件重量(含包装)
196.08 g
单件重量(不含包装)
196.08 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助