SAC-4P-10,0-PVC/AD - 传感器/执行器电缆
SAC-4P-10,0-PVC/AD
-
传感器/执行器电缆
1567429
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,黑色,自由出线,与 阀连接器 AD(压力开关),电缆长度: 10 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
带插拔式阀插头的电缆
位数
4
出线口编号
1
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB
密封材料
TPU
材料 外壳 电磁阀插头
PBT
接触件材料
CuSn
电磁阀插头的插芯材料
PBT
接触件表面材料
Ag
电气特性
绝缘电阻
≥ 100 MΩ
额定电压 U
N
24 V
额定电流I
N
4 A
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
连接器
连接1
类型
自由出线
连接2
类型
阀连接器 AD(压力开关)
标识材料
CuSn (触点)
Ag (触点表面)
PBT (插芯)
PBT (外壳)
电缆/电线
电缆长度
10 m
PVC黑色 [PVC]
尺寸图
电缆重量
34.9 kg/km
UL AWM
2464
位数
2
屏蔽
无
光缆类型
PVC黑色 [PVC]
导线结构 信号线
16x 0.20 mm
AWG,信号线
20
导线横截面
2x 0.5 mm²
线径,包括绝缘层
1.5 mm ±0.05 mm
电缆外径
4.80 mm ±0.2 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
黑色
导线材料
铜质绞合线
导线绝缘材料
PVC
单线,颜色
棕色,蓝色
最大导线电阻
39 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻
≥ 20 MΩ*km
额定电压,电缆
300 V
测试电压
1200 V
最小弯曲半径,固定安装
5 x D
最小弯曲半径,固定式安装
24 mm
阻燃
符合 DIN VDE 0482 标准
符合 DIN EN 50265-2-1 标准
阻油性
防油
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C (阀连接器)
电缆,固定式安装
电缆,活动式安装
标准和规范
阀插头
标准标识
阀插头
标准/规格
EN 175301-803
商业数据
订货号
1567429
包装单位
5 pc
最小订货量
100 pc
产品关键代码
AF1DBA
GTIN
4046356325844
单件重量(含包装)
780 g
单件重量(不含包装)
222.22 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助