SAC-3P- 2,0-500/M 8FS VA
-
传感器/执行器电缆
1569126
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,灰色 RAL 7001,自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 2 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 不锈钢 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 60 V |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M8 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 2 m |
PVC,灰色 [500] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 40 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,灰色 [500] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1569126 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
产品关键代码 | AF1BBA |
GTIN | 4046356335782 |
单件重量(含包装) | 83 g |
单件重量(不含包装) | 83 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |