SB-Z0047 - 密封圈
SB-Z0047
-
密封圈
1305083
用于M40混合连接器的密封环
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
材料规格
外壳材料
塑料
商业数据
订货号
1305083
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRCET
产品关键代码
ABRCET
GTIN
4063151553739
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
5.4 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助