SB-Z0046 - 密封圈
SB-Z0046
-
密封圈
1305080
用于M40混合连接器的密封环
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
材料规格
密封材料
FKM / FPM
外壳材料
塑料
商业数据
订货号
1305080
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRCET
产品关键代码
ABRCET
GTIN
4063151553340
单件重量(含包装)
9.946 g
单件重量(不含包装)
9.9 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助