RC-Z2152 - 密封圈
RC-Z2152
-
密封圈
1604294
密封圈,电缆直径范围: 3.5 mm ... 4.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
材料规格
密封材料
NBR
电缆/电线
电缆外径
3.5 mm ... 4.5 mm
商业数据
订货号
1604294
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ABRAFT
产品关键代码
ABRAFT
GTIN
4046356248549
单件重量(含包装)
1.775 g
单件重量(不含包装)
1.64 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400