KEL 16/8 - 密封框架
KEL 16/8
-
密封框架
3063044
密封框架, 标识材料: PA, 颜色: 黑色, 长度: 120 mm, 宽度: 58 mm, 高度: 17 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
小KEL密封块
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆套管的框架
尺寸
尺寸图
宽度
58 mm
高度
17 mm
长度
120 mm
钻孔距离,水平
32 mm
钻孔距离,垂直
103 mm
孔径
5.5 mm
安装尺寸
开口宽度
35 mm
开口长度
86 mm
材料规格
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
3063044
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7CAX
产品关键代码
AF7CAX
GTIN
4046356300773
单件重量(含包装)
99.21 g
单件重量(不含包装)
93.05 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142421
ECLASS-15.0
27142421
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助