PROT-MINFS-PA VPE100 - 密封盖
PROT-MINFS-PA VPE100
-
密封盖
1410133
密封盖,7/8",塑料,用于传感器电缆,适用7/8"插头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
螺纹类型
7/8"
尺寸
尺寸图
直径
27 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6 GF
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1410133
包装单位
100 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1ZAX
产品关键代码
AF1ZAX
GTIN
4046356893497
单件重量(含包装)
7.737 g
单件重量(不含包装)
7.737 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助