分线盒
KSK 1 - 密封盖
KSK 1
-
密封盖
1685013
塑料保护盖,用于未使用的M23连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
尺寸
宽度
28.5 mm
高度
12 mm
长度
24.6 mm
材料规格
标识材料 保护盖
尼龙
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
商业数据
订货号
1685013
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF3ZAX
产品关键代码
AF3ZAX
GTIN
4017918172473
单件重量(含包装)
1.58 g
单件重量(不含包装)
1.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
在运输以及在现场使用时,能可靠保护未使用的插槽
轻松搬运和组装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助