ASD BIT 0,5X3,0X 50 - 螺丝刀头
ASD BIT 0,5X3,0X 50
-
螺丝刀头
1203961
刀头用于一字螺钉
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
槽
尺寸
刀片宽度
3 mm
刀片高度
50 mm
长度
50 mm
刀片厚度
0.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
商业数据
订货号
1203961
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
BH3149
GTIN
4017918018696
单件重量(含包装)
6.9 g
单件重量(不含包装)
6.9 g
原产地
CZ
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助