HC-LSM-M4 - 螺栓
HC-LSM-M4
-
螺栓
1085186
用于拧进孔式基座架和针式接点架的连接螺丝
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HC-B / HC-BB / HC-BBB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 / HC-HV / HC-K / HC-HS系列插芯
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
尺寸图
长度
41.7 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
安装
组装说明
用于无外壳的插芯。替代安装螺钉,用于插芯中的对角线安装。
每个连接器两个。使用1085186和1085187的组合。
商业数据
订货号
1085186
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4055626834849
单件重量(含包装)
14.39 g
单件重量(不含包装)
14.39 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助