HC-LSF-M4-M3 - 螺栓
HC-LSF-M4-M3
-
螺栓
1085187
用于拧进孔式基座架和针式接点架的滚花螺丝
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HC-B / HC-BB / HC-BBB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 / HC-HV / HC-K / HC-HS系列插芯
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
长度
23 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
安装
组装说明
用于无外壳的插芯
每个连接器两个。使用1085186和1085187的组合。
商业数据
订货号
1085187
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4055626834689
单件重量(含包装)
3.038 g
单件重量(不含包装)
3.02 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.372千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助