DC-PCB-M3X20 - 螺栓
DC-PCB-M3X20
-
螺栓
1602407
DUPLICON,M3螺纹,V2A,将PCB连接的插芯固定在穿板式安装底座外壳上,长20 mm, 带紧锁垫圈,钢制,耐腐蚀
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
颜色
铬处理
标识材料
钢
商业数据
订货号
1602407
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF7BZX
产品关键代码
AF7BZX
GTIN
4046356078184
单件重量(含包装)
1.243 g
单件重量(不含包装)
1.218 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助