WP-GT BRASS PG7 - 适配器
WP-GT BRASS PG7
-
适配器
3241023
带Pg螺纹的黄铜电缆密封,IP40防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护软管螺钉连接
电缆出口
直头
螺纹类型
Pg
尺寸
宽度
16 mm
高度
29 mm
长度
29 mm
扳手尺寸
15 mm
用于安装的扳手尺寸
15 mm
外部尺寸
外径
10 mm
内部尺寸
内径
6 mm
材料规格
颜色
黄铜色
标识材料
铜镀镍
材质
无卤素
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
环境温度(运行)
-40 °C ... 250 °C
商业数据
订货号
3241023
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356711593
单件重量(含包装)
15.02 g
单件重量(不含包装)
15.02 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ETIM
ETIM 9.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
1146473d-05c7-44e0-bed9-8247308a9c92
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-STEEL ZC 10
-
保护软管
3240697
WP-STEEL S 10
-
保护软管
3240686
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助