SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - 样品套件
SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE
-
样品套件
1422992
Cat6
A
孔式插座,以太网,8 芯,板后安装,带直焊针
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
产品属性
产品类型
插芯
应用
数据
位数
8
屏蔽
有
编码
X
螺纹类型
M12
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定过电压
1.5 kV
接触电阻
≤ 5 mΩ
绝缘电阻
> 100 MΩ
额定电压 U
N
50 V AC
60 V DC
额定电流I
N
0.5 A
传输特征(类别)
CAT6
A
连接数据
连接方式
THR焊接
接口
信号类型/分类
Ethernet CAT6
A
材料规格
标识材料 (屏蔽交叉线)
GD-Zn
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
CuZn
材料接触表面
Ni/Au
接触件载体材料
PPA
连接器
连接1
插座设计
孔式
插座出线
直头
插座螺纹类型
M12
编码
X
电缆/电线
信号类型/分类
Ethernet CAT6
A
机械特性
机械参数
插/拔周期
> 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67 (插入时)
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
标准和规范
标准标识
M12圆形连接器
标准/规格
基于IEC 61076-2-109
包装规格
供货状态
带固定板
商业数据
订货号
1422992
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABQAGS
产品关键代码
ABQAGS
GTIN
4055626323572
单件重量(含包装)
5.17 g
单件重量(不含包装)
3.049 g
原产地
DE
分类
ETIM
ETIM 9.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
8f30d0e8-5c24-409e-8af3-77a86051fab5
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助