SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SPX
-
样品套件
1239310
样品套件,8-位置,孔式, 直头, M12,编码: Y,板后安装,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
产品类型 | 插芯 |
应用 | 混合式 |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
编码 | Y |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定过电压 | 0.8 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | > 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V (功率和数据) |
额定电流IN | 0.5 A (数据) |
6 A (电源) | |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
连接方式 | THR焊接 |
焊针长度 | 2.3 mm |
2.3 mm |
标识材料 | 锌模铸(镀镍) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PPA |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | Y |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP67,连接后 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 90 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
安装类型 | 板后安装 |
订货号 | 1239310 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | ABQCBF |
产品关键代码 | ABQAGS |
GTIN | 4063151421243 |
单件重量(含包装) | 8.08 g |
单件重量(不含包装) | 3.233 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - 外壳螺钉连接 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - 外壳螺钉连接 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - 外壳螺钉连接 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - 外壳螺钉连接 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - 外壳螺钉连接 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - 外壳螺钉连接 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - 外壳螺钉连接 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - 外壳螺钉连接 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - 外壳螺钉连接 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - 外壳螺钉连接 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - 外壳螺钉连接 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - 外壳螺钉连接 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027678