Inline ECO安全模块带传感器回路,可在Inline站的24 V区域内使用。模块监控两个传感器回路。传感器回路可设计为单/双通道、非等效/等效。
IB IL SAFE 2-ECO
-
安全模块
2702446
Inline,安全模块,功能安全,数字输入: 4 (用于2个传感器回路(单通道或双通道,非等效/等效)。),启动电流路径: 1 (内部,双通道启用电流路径),N/O触点,通过电位分配安全关断分段电压,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24.4 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PBT |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 41 |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 长度编码(十进制) | 65 |
| 过程数据通道 | 4 位 |
| 输入地址区域 | 4 位 |
| 输出地址区域 | 0 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 4 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型3 |
| 输入数量 | 4 (用于2个传感器回路(单通道或双通道,非等效/等效)。) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (用于安全关断;输入1.2、1.3、3.2、3.3) |
| 0 V DC ... 5 V DC (输入2.3、4.3) | |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC (输入1.2、1.3、2.3、3.2、3.3、4.3) |
| 19.2 V DC ... 30 V DC (输入3.4、4.4) | |
| 保护电路 | 电涌电压; 抑制二极管 |
| 极性保护 | |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 1 (内部,双通道启用电流路径) |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电流 | 最小 3 mA |
| 最小 6 A (30 V DC) | |
| 最小切换电流 | 最小 |
| 最大切换电流 | 最小 |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG (见“应用示例”章节) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 应用 | 功能安全 |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 操作模式 | 4位过程数据 |
| 4位过程数据 | |
| 特殊性质 | 通过电位分配安全关断分段电压 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2(符合EN 50178标准): |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 100 ms (手动,监控启动) |
| < 150 ms (自动启动) | |
| 典型释放时间 | < 30 ms (通过传感器回路激活) |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 500 ms |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.7 W (在UM = 30 V,IL² = 36 A²时) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC |
| 电流消耗 | 最大 35 mA |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC -20 % / +15 % |
| 电流消耗 | 典型值 70 mA |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置的防护等级 | 最小 IP54 |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 电气间隙及爬电距离 | EN 50178 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760次开关循环/年) |
| 订货号 | 2702446 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA443 |
| 产品关键代码 | DNA443 |
| GTIN | 4055626178004 |
| 单件重量(含包装) | 182.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 182.5 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 0555cb46-0645-4b99-96a7-c291ab0a2dc3 |
优势
一个模块提供多种安全功能
2个传感器回路
可串联多个模块
诊断和状态指示灯
可用于不同的总线系统