ERS 1000-R M BK - 房间操作面板
1221852

Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板,用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带麦克风和RJ45接口。设备可通过集成的以太网交换机实现菊花链布线。颜色:白色。

产品详情








适配产品



优势

一个操作面板即可控制多项不同的房间功能
配备彩色显示屏和短行程按键,操作直观
场景控制和信息显示等特殊功能
可通过以太网接口集成到IT基础设施中
在Emalytics楼宇管理系统中可轻松连接和配置
带传感器模块扩展装置的室内气候测量
通过以太网供电