ELR W3/ 9-500 MM
-
换向负载继电器
2963543
产品详情
产品类型 | 电子电机起动器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 3 |
主电源类型 | 3相 |
测试电压输入/输出 | 2.5 kV |
反向频率 | ≤ 2.5 Hz (cosφ=0.5时) |
电源 | |
输入名称 | 设备电源 |
额定供电电压 | 24 V DC |
UVN的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
静态电流 | 80 mA AC |
保护电路 | 极性保护; 串行极性保护二极管 |
电涌保护 | |
工作电压显示 | 绿色LED |
错误指示 | 红色LED |
状态显示 | LED (黄色) |
控制 | |
输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
UN下的典型输入电流 | 7 mA |
正常负载下的反应时间 | < 35 ms |
典型响应时间 | < 25 ms |
典型关闭时间 | < 25 ms |
正常负载下的反应时间 | < 35 ms |
转换频率 | < 2.5 Hz (cosφ=0.5时) |
电流测量 | |
基础精度 | ± 2 % (终值,典型值 ± 1%) |
电流量程 | 0.25 A ... 8 A |
测量方式 | 电流互感器,适用任意导线电流 |
交流输出 | |
额定输出电压 | 500 V AC |
额定输出电压范围 | 110 V AC ... 550 V AC |
峰值静态电压 | 1500 V |
干线频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
负载电流范围 | 150 mA ... 8 A (参见衰减曲线) |
漏电流 | 典型值 7 mA |
残压 | 典型值 1.4 V |
电涌电流 | 360 A (tp = 10 ms,25 °C時) |
最大负载值 | 645 A2s |
保护电路 | RC元件; RC元件 |
电涌保护 | |
过电压保护 | > 880 V |
确认触点O1-O4 | |
输出数目 | 4 |
额定输出电压 | UVN - 1 V |
连续负载电流 | 最大 50 mA |
控制回路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
负载电路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
数据 | |
接口 | RS-232 |
传输速度 | 4800 Bit |
宽度 | 62 mm |
高度 | 94 mm |
深度 | 122 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安全隔离 | |
电站要求 | |
标准/规程 | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
EMC规定 | |
标准/规程 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
组装说明 | 排列间隔>20 mm |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
订货号 | 2963543 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DK7222 |
目录页面 | 页码169 (IF-2011) |
GTIN | 4017918899691 |
单件重量(含包装) | 868.5 g |
单件重量(不含包装) | 742.72 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
ELR-PB-GATEWAY连接备选
持续状态监视
特别的ELR-MM EX模块特别适合在化工和石化行业使用。通过了相应的Ex型号测试认证。
每6.6 ms计算一次有效电源消耗
开关和信号的阈值参数可自由设定,实现对过载和欠载的监控
视在功率/有功功率/无功功率、电流、电压,相位角,周期/运行小时计数显示
带功能,防尘或磨损监视的操作/变速驱动,泵和工具切换