RS - 回路汇流条
RS
-
回路汇流条
2775126
回路汇流条, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
中性导线导轨
材料规格
颜色
银色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
2775126
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
单件重量(含包装)
75 g
单件重量(不含包装)
75 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400