压线钳
CRIMPFOX/SPR-2 - 备用弹簧
CRIMPFOX/SPR-2
-
备用弹簧
1212047
备用回动弹簧
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
压缩
通用
尺寸
宽度
1 mm
长度
24 mm
直径
6 mm
商业数据
订货号
1212047
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH313Y
产品关键代码
BH313Y
GTIN
4046356455756
单件重量(含包装)
3 g
单件重量(不含包装)
2.446 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043891
ECLASS-15.0
21043891
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.186千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助