剥线和压线工具
CF 1000 HWB0,34 - 备件冷压头支脚
CF 1000 HWB0,34
-
备件冷压头支脚
1206971
CF 1000剥线和压线机的附件,适用于0.25 ... 0.34 mm
2
套管的套筒扭转块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接收器护套
连接数据
柔性导线横截面
0.25 mm² ... 0.34 mm²
商业数据
订货号
1206971
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4017918993207
单件重量(含包装)
87.6 g
单件重量(不含包装)
87.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助