剥线和压线工具
CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 备用部件
CF CRIMPHANDY 0,75/GP2
-
备用部件
1212516
废料导料板2,用于CF CRIMPHANDY 0,75
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
柔性导线横截面
0.75 mm² ... 0.75 mm²
商业数据
订货号
1212516
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4046356589482
单件重量(含包装)
9.4 g
单件重量(不含包装)
2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助