实用信息
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
剥线和压线工具
CF 3000 CG 1,0 - 备用部件
CF 3000 CG 1,0
-
备用部件
1207747
备件电缆连接头1.0 mm
2
,用于冷压头输送设备CF 3000 HZG 1.0
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接收器护套
连接数据
柔性导线横截面
1 mm² ... 1 mm²
商业数据
订货号
1207747
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4017918917692
单件重量(含包装)
6.2 g
单件重量(不含包装)
6.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.594千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助