STME PN 24 BK-2TX - 备用电子模块
STME PN 24 BK-2TX
-
备用电子模块
2897949
ST (ZF) PN 24 BK 2-TX备用电子模块
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
接口
PROFINET
连接方式
RJ45
传输速度
100 Mbps
传输原理
以太网RJ45
PROFINET
传输速度
100 Mbps
输入数据
数字量:
连接系统
2,3线
产品属性
产品类型
I/O 部件
类型
模块
连接数据
连接技术
连接名称
端子底座
端子底座
连接方式
螺钉连接
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商业数据
订货号
2897949
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRI31A
GTIN
4046356146906
单件重量(含包装)
444 g
单件重量(不含包装)
444 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助